Content
Robot TXplastics40

- Robot TXplastics40
Grâce à son design compact et son poids réduit, il offre de nouvelles possibilités d’intégration: il est si petit qu’il peut même être installé à l’intérieur de l’enceinte de la plupart des presses à injecter !
Caractéristiques | Avantages |
Euromap / SPI | “Plug and play” (avec interface utilisateur dédiée) |
VALplast | Interface plastique dédiée au déchargement de presses avec robot 6 axes |
Structure fermée | Facilité de nettoyage et d’utilisation dans les environnements propres ou hostiles |
Structure rigide | Meilleures performances dynamiques |
Modes de fixation multiples | Adaptabilité et flexibilité du design des cellules |
Large enveloppe de travail | Utilisation optimale du volume |
Compacité du pied | Espace réduit, optimisation de la surface au sol |
Principales caractéristiques
Modèle | TXplastics40 |
Charge maximale* | 2,3 kg |
Charge nominale | 1,7 kg |
Rayon d'action | 515 mm |
Number of degrees of freedom | 6 |
Répétabilité - ISO 9283 | ±0,02 mm |
Interfaçage avec machine à injecter | Euromap 12 ou 67 (Europe) |
Modes de fixation | Sol / Mur / Plafond |
Contrôleur Stäubli série CS8 |
*Sous conditions particulières d'utilisation, nous consulter