Stäubli

Stäubli

Robot TXplastics40

Photo du robot TXplastics40
Robot TXplastics40

Grâce à son design compact et son poids réduit, il offre de nouvelles possibilités d’intégration: il est si petit qu’il peut même être installé à l’intérieur de l’enceinte de la plupart des presses à injecter !

Caractéristiques

Avantages

Euromap / SPI 

“Plug and play” (avec interface utilisateur dédiée)

VALplast

Interface plastique dédiée au déchargement de presses avec robot 6 axes

Structure fermée

Facilité de nettoyage et d’utilisation dans les environnements propres ou hostiles

Structure rigide

Meilleures performances dynamiques

Modes de fixation multiples

Adaptabilité et flexibilité du design des cellules

Large enveloppe de travail

Utilisation optimale du volume

Compacité du pied

Espace réduit, optimisation de la surface au sol

Principales caractéristiques

Modèle

TXplastics40

Charge maximale*

2,3 kg

Charge nominale

1,7 kg

Rayon d'action

515 mm

Number of degrees of freedom

6

Répétabilité - ISO 9283

±0,02 mm

Interfaçage avec machine à injecter

Euromap 12 ou 67 (Europe)
SPI (USA)

Modes de fixation

Sol / Mur / Plafond

Contrôleur Stäubli série CS8

CS8C

*Sous conditions particulières d'utilisation, nous consulter