Content
Robots RXplastics160

- Robot RXplastics160
Ces robots sont parfaitement adaptés à une utilisation en salle blanche ou dans des environnements industriels hostiles : le capotage intégral du bras offre un degré de protection IP65 et le poignet submersible est renforcé et homologué IP67.
Caractéristiques | Avantages |
Euromap / SPI | “Plug and play” (avec interface utilisateur dédiée) |
VALplast | Interface plastique dédiée au déchargement de presses avec robot 6 axes |
Structure fermée | Facilité de nettoyage et d’utilisation dans les environnements propres ou hostiles |
Structure rigide | Meilleures performances dynamiques |
Modes de fixation multiples | Adaptabilité et flexibilité du design des cellules |
Large enveloppe de travail | Utilisation optimale du volume |
Compacité du pied | Espace réduit, optimisation de la surface au sol |
Principales caractéristiques
Modèle | RXplastics160 | RXplastics160 L |
Charge maximale* | 34 kg | 28 kg |
Charge nominale | 20 kg | 14 kg |
Rayon d'action | 1710 mm | 2010 mm |
Nombre de degrés de liberté | 6 | 6 |
Répétabilité - ISO 9283 | ±0,05 mm | ±0,05 mm |
Interfaçage avec machine à injecter | Euromap 12 ou 67 (Europe) | Euromap 12 ou 67 (Europe) |
Modes de fixation | Sol / Plafond | Sol / Plafond |
Contrôleur Stäubli série CS8 |
*Sous conditions particulières d'utilisation, nous consulter