Robots de peinture TXPaint90

Photo du robot TXPaint90
Robot TXPaint90

La gamme des robots TXPaint90 fait la différence grâce à un meilleur contrôle de process (le logiciel PAINTIXEN Advanced Control Software permet de contrôler tous les paramètres de peinture), l’augmentation des gains de peinture et de solvants (+30 % des taux de transfert), une haute qualité des trajectoires, une flexibilité importante permettant de traiter des pièces de géométrie complexes et variées et une augmentation de la productivité.

Caractéristiques

Avantages

Structure fermée

Particulièrement adaptée aux applications peinture, et répondant aux normes CE ATEX (Europe) et FM (USA).
Protection des bras assurée par une surpression d'air dans la structure aluminium.

Structure rigide

Meilleures performances dynamiques, précision et répétabilité des trajectoires, pour augmenter les gains de temps et de produits.

Modes de fixation multiples

Adaptabilité et flexibilité du design des cellules permettant des implantations sur tous types de chaînes ou machine: montage sol, mur et plafond suivant version.

Large enveloppe de travail

Utilisation optimale du volume.

Compacité du pied

Intégration plus aisée, moindre dimensionnement des structures support. Réduction de la taille des cabines.

Principales caractéristiques

Modèle 

TXPaint90

TXPaint90 L

TXPaint90 XL

Charge maximale*

20 kg

15 kg

12 kg

Charge nominale

7 kg

6 kg

5 kg

Rayon d'action

1000 mm

1200 mm

1450 mm

Nombre de degrés de liberté

6

6

6

Répétabilité - ISO 9283

±0,03 mm

±0,035 mm

±0,04 mm

Zones de fonctionnement :
Europe : Cenelec
USA: Factory Mutual ou CSA


Group II Category 3 Zone 2,22

Modes de fixation

Sol / Mur / Plafond

Contrôleur Stäubli série CS8

CS8C

* Sous conditions particulières d'utilisation, nous consulter

http://www.staubli.com