Content
Robots de peinture TXPaint90

- Robot TXPaint90
La gamme des robots TXPaint90 fait la différence grâce à un meilleur contrôle de process (le logiciel PAINTIXEN Advanced Control Software permet de contrôler tous les paramètres de peinture), l’augmentation des gains de peinture et de solvants (+30 % des taux de transfert), une haute qualité des trajectoires, une flexibilité importante permettant de traiter des pièces de géométrie complexes et variées et une augmentation de la productivité.
Caractéristiques | Avantages |
Structure fermée | Particulièrement adaptée aux applications peinture, et répondant aux normes CE ATEX (Europe) et FM (USA). |
Structure rigide | Meilleures performances dynamiques, précision et répétabilité des trajectoires, pour augmenter les gains de temps et de produits. |
Modes de fixation multiples | Adaptabilité et flexibilité du design des cellules permettant des implantations sur tous types de chaînes ou machine: montage sol, mur et plafond suivant version. |
Large enveloppe de travail | Utilisation optimale du volume. |
Compacité du pied | Intégration plus aisée, moindre dimensionnement des structures support. Réduction de la taille des cabines. |
Principales caractéristiques
Modèle | TXPaint90 | TXPaint90 L | TXPaint90 XL |
Charge maximale* | 20 kg | 15 kg | 12 kg |
Charge nominale | 7 kg | 6 kg | 5 kg |
Rayon d'action | 1000 mm | 1200 mm | 1450 mm |
Nombre de degrés de liberté | 6 | 6 | 6 |
Répétabilité - ISO 9283 | ±0,03 mm | ±0,035 mm | ±0,04 mm |
Zones de fonctionnement : |
| ||
Modes de fixation | Sol / Mur / Plafond | ||
Contrôleur Stäubli série CS8 | |||
* Sous conditions particulières d'utilisation, nous consulter