Content
Robots de peinture RXPaint90

- Robot RXPaint90
La gamme de robots RXPaint90 fait la différence grâce à un meilleur contrôle de process (le logiciel PAINTIXEN Advanced Control Software permet de contrôler tous les paramètres de peinture), une augmentation des gains de peinture et de solvants (les taux de transfert augmentent de 30 %), une grande qualité de trajectoires, une haute flexibilité permettant de peindre des pièces de géométrie complexe mais également d'enchaîner des produits différents (tailles ou couleurs) et d'augmenter la productivité.
Caractéristiques | Avantages |
Structure fermée | Particulièrement adaptée aux applications peinture et répondant aux normes CE ATEX (Europe) et FM (USA). La protection des bras est assurée par une surpression d'air dans la structure |
Structure rigide | Meilleures performances dynamiques, précision et répétabilté des trajectoires, pour augmenter les gains de temps et de produits |
Modes de fixation multiples | Adaptabilité et flexibilité du design des cellules permettant des implantations sur tous les types de chaînes |
Large enveloppe de travail | Utilisation optimale du volume |
Compacité du pied | Intégration aisée, moindre dimensionnement des structures support, pour des cabines aux dimensions optimales |
Principales caractéristiques
Modèle | RXPaint90 | RXPaint90 L |
Nombre de degrés de liberté | 6 | 6 |
Charge nominale | 6 kg | 3,5 kg |
Charge maximale* | 11 kg | 6 kg |
Rayon d'action | 985 mm | 1185 mm |
Répétabilité | ±0,02 mm | ±0,025 mm |
Zones de fonctionnement : | Group II Category 2,3 Zone 1,2,21,22 | |
Modes de fixation | Sol / Plafond | |
Contrôleur Stäubli série CS8 | ||
* Sous conditions particulières d'utilisation, nous consulter