Stäubli

Stäubli

Robots de peinture RXPaint160

Photo du robot RXpaint 160 robot
Robot RXPaint160

La gamme des robots RXPaint160 fait la différence grâce à un meilleur contrôle de process (le logiciel PaintiXen Advanced Control Software permet de contrôler tous les paramètres de peinture), l’augmentation des gains de peinture et de solvants (+30 % des taux de transfert), une haute qualité des trajectoires, une flexibilité importante permettant de traiter des pièces de géométrie complexes et variées et une augmentation de la productivité.

Caractéristiques

Avantages

Structure fermée

Particulièrement adaptée aux applications peinture et répondant aux normes CE ATEX (Europe) et FM (USA). La protection des bras est assurée par une surpression d'air dans la structure

Structure rigide

Meilleures performances dynamiques, précision et répétabilté des trajectoires, pour augmenter les gains de temps et de produits

Modes de fixation multiples

Adaptabilité et flexibilité du design des cellules permettant des implantations sur tous les types de chaînes

Large enveloppe de travail

Utilisation optimale du volume

Compacité du pied

Intégration aisée, moindre dimensionnement des structures support, pour des cabines aux dimensions optimales

Principales caractéristiques

Modèle 

RXPaint160

RXPaint160 L

Charge maximale*

34 kg

28 kg

Charge nominale

20 kg

14 kg

Rayon d'action

1710 mm

2010 mm

Nombre de degrés de liberté

6

6

Répétabilité - ISO 9283

±0,05 mm

±0,05 mm

Zones de fonctionnement :
Europe : Cenelec
USA : cCSAus


Group II Category 2,3 Zone 1,2,21,22
Class I, II, III Div 1&2

Modes de fixation

Sol / Plafond

Contrôleur Stäubli série CS8

CS8C

* Sous conditions particulières d'utilisation, nous consulter