Robots de peinture RXPaint130

Photo du robot RX130
Robot RXPaint130

La gamme des robots RXPaint130 fait la différence grâce à un meilleur contrôle de process (le logiciel PAINTIXEN Advanced Control Software permet de contrôler tous les paramètres de peinture), l’augmentation des gains de peinture et de solvants (+30 % des taux de transfert), une haute qualité des trajectoires, une flexibilité importante permettant de traiter des pièces de géométrie complexes et variées et une augmentation de la productivité.

Caractéristiques

Avantages

Structure fermée

Particulièrement adaptée aux applications peinture et répondant aux normes CE ATEX (Europe) et FM (USA). La protection des bras est assurée par une surpression d'air dans la structure

Structure rigide

Meilleures performances dynamiques, précision et répétabilté des trajectoires, pour augmenter les gains de temps et de produits

Modes de fixation multiples

Adaptabilité et flexibilité du design des cellules permettant des implantations sur tous les types de chaînes

Large enveloppe de travail

Utilisation optimale du volume

Compacité du pied

Intégration aisée, moindre dimensionnement des structures support, pour des cabines aux dimensions optimales

Principales caractéristiques

Modèle 

RXPaint130 XL

Nombre de degrés de liberté

6

Charge nominale

6 kg

Charge maximale*

10 kg

Rayon d'action

2185 mm

Répétabilité

±0,05 mm

Zones de fonctionnement :
Europe : Cenelec
USA : Factory Mutual


Group II Category 2,3 Zone 1,2,21,22
Class I, II, III Div 1&2

Modes de fixation

Sol / Plafond

Contrôleur Stäubli série CS8

CS8EX

* Sous conditions particulières d'utilisation, nous consulter

http://www.staubli.com