Robots de peinture RXPaint60

Photo du robot RXPaint60
Robot RXPaint60

La gamme de robots RXPaint60 fait la différence grâce à un meilleur contrôle de process (le logiciel PaintiXen Advanced Control Software Paint permet de contrôler tous les paramètres de peinture), une augmentation des gains de peinture et de solvants (les taux de transfert augmentent de 30 %), une grande qualité de trajectoires, une haute flexibilité permettant de peindre des pièces de géométrie complexe mais également d'enchaîner des produits différents (tailles ou couleurs) et d'augmenter la productivité.

Caractéristiques

Avantages

Structure fermée

Particulièrement adaptée aux applications peinture et répondant aux normes CE ATEX (Europe) et FM (USA). La protection des bras est assurée par une surpression d'air dans la structure

Structure rigide

Meilleures performances dynamiques, précision et répétabilté des trajectoires, pour augmenter les gains de temps et de produits

Modes de fixation multiples

Adaptabilité et flexibilité du design des cellules permettant des implantations sur tous les types de chaînes

Large enveloppe de travail

Utilisation optimale du volume

Compacité du pied

Intégration aisée, moindre dimensionnement des structures support, pour des cabines aux dimensions optimales

Principales caractéristiques

Modèle

RXPaint60

RXPaint60 L

Nombre de degrés de liberté

6

6

Charge nominale

2,5 kg

1,5 kg

Charge maximale*

10 kg

6 kg

Rayon d'action

665 mm

865 mm

Répétabilté

±0,02 mm

±0,033 mm

Zones de fonctionnement :
Europe : Cenelec
USA : Factory Mutual


Group II Category 2,3 Zone 1,2,21,22 
Class I, II, III, Div. 1 & 2

Modes de fixation

Sol / Mur / Plafond

Contrôleur Stäubli série CS8

CS8EX

* Sous conditions particulières d'utilisation, nous consulter

CE
CE
EX
http://www.staubli.com