Content
Robot RX130 XL CR

- Robot RX130 XL CR
Les robots Salle Blanche ont été conçus pour répondre aux strictes exigences de l’environnement Salle Blanche. En outre, ils offrent des capacités de production élevées et une haute fiabilité.
Fiabilité prouvée sur le terrain où les robots Salle Blanche peuvent fonctionner 24 h sur 24, 7 jours sur 7.
Caractéristiques | Avantages |
Structure fermée | Facilité de nettoyage et d'utilisation en environnement propre ou hostile |
Structure rigide | Meilleures performances dynamiques |
Modes de fixation multiples | Adaptabilité et flexibilité du design des cellules |
Réducteurs brevetés Stäubli | Précision, flexibilité et rapidité sans égal, maintenance réduite |
Large enveloppe de travail | Utilisation optimale du volume de travail |
Principales caractéristiques
Modèle | RX130 XL CR |
Charge maximale* | 10 kg |
Charge nominale | 6 kg |
Rayon d'action | 2185 mm |
Nombre de degrés de liberté | 6 |
Répétabilité - ISO 9283 | ±0,05 mm |
Standard Cleanroom : |
|
Modes de fixation | Sol / Plafond |
Contrôleur Stäubli série CS8 |
*Sous conditions particulières d'utilisation, nous consulter