Stäubli

Stäubli

Robot RX130 XL CR

Photo du robot RX130 XL CR
Robot RX130 XL CR

Les robots Salle Blanche ont été conçus pour répondre aux strictes exigences de l’environnement Salle Blanche. En outre, ils offrent des capacités de production élevées et une haute fiabilité.

Fiabilité prouvée sur le terrain où les robots Salle Blanche peuvent fonctionner 24 h sur 24, 7 jours sur 7.

Caractéristiques

Avantages

Structure fermée

Facilité de nettoyage et d'utilisation en environnement propre ou hostile

Structure rigide

Meilleures performances dynamiques

Modes de fixation multiples 

Adaptabilité et flexibilité du design des cellules

Réducteurs brevetés Stäubli

Précision, flexibilité et rapidité sans égal, maintenance réduite

Large enveloppe de travail

Utilisation optimale du volume de travail

Principales caractéristiques

Modèle

RX130 XL CR

Charge maximale*

10 kg

Charge nominale

6 kg

Rayon d'action

2185 mm

Nombre de degrés de liberté

6

Répétabilité - ISO 9283

±0,05 mm

Standard Cleanroom :
   ISO 14644-1
   FS 209E


Classe 4
Classe 10

Modes de fixation

Sol / Plafond

Contrôleur Stäubli série CS8

CS8 ou CS8 M

*Sous conditions particulières d'utilisation, nous consulter