Stäubli

Stäubli

Robot SCARA RS80

Robot scara RS80 - Cliquez pour agrandir
Robot scara RS80

Le robot RS80 est un bras articulé avec 4 degrés de liberté lui conférant une flexibilité accrue. De plus, il peut être monté en version sol ou mur.
Il est idéal pour les applications d'assemblage à grande vitesse grâce à sa rapidité et ses importantes accélérations.

Caractéristiques

Avantages

Faible emprise au sol

Intégration facilité pour de petites cellules

Robot le plus rapide de sa catégorie

Productivité accrue

Câbles à l'intérieur du bras

Fiabilité prouvée des robots Stäubli

Principales caractéristiques

Modèle

RS80

Nombre de degrés de liberté

4

Charge nominale

2 kg

Charge maximale*
(*avec axe 3 Ø25 mm - visse à bille)

5 kg
(*8 kg)

Rayon d'action

800 mm

Répétabilité

±0,01 mm

Classe de protection

IP54

Mode de fixation

Sol / Mur

Contrôleur Stäubli série CS8

CS8C

* Sous conditions particulières d'utilisation, nous consulter