Content
Robot SCARA RS40B
Le robot RS40B est un bras articulé avec 4 degrés de liberté lui conférant une flexibilité accrue. De plus, il peut être monté en version sol ou mur.
Il est idéal pour les applications d'assemblage à grande vitesse grâce à sa rapidité et ses importantes accélérations.
Caractéristiques | Avantages |
Faible emprise au sol | Intégration facilité pour de petites cellules |
Robot le plus rapide de sa catégorie | Productivité accrue |
Câbles à l'intérieur du bras | Fiabilité prouvée des robots Stäubli |
Principales caractéristiques
Modèle | RS40B |
Nombre de degrés de liberté | 4 |
Charge nominale | 2 kg |
Charge maximale* | 5 kg |
Rayon d'action | 400 mm |
Répétabilité | ±0,01 mm |
Classe de protection | IP54 |
Mode de fixation | Sol, mur |
Contrôleur Stäubli série CS8 |
* Sous conditions particulières d'utilisation, nous consulter