Content
Robot SCARA RS20
Le nouveau robot RS20 est très compact et particulièrement adapté aux vitesses élevées. Entièrement conçu par Stäubli, il répond aux mêmes degrés d'exigence en terme de performance et de robustesse que le reste de la gamme. Son harnais est intégré à l'intérieur du bras permettant la connexion de l'outil directement sur la bride-outil.
Caractéristiques | Avantages |
Ensemble compact | Competitif pour l'automatisation de surfaces de travail de format A3 |
Robot le plus rapide de sa catégorie | Productivité accrue |
Câbles à l'intérieur du bras | Fiabilité prouvée des robots Stäubli |
Principales caractéristiques
Modèle | RS20 |
Nombre de degrés de liberté | 4 |
Charge nominale | 0,5 kg |
Charge maximale* | 1 kg |
Rayon d'action | 220 mm |
Répétabilité | ±0,01 mm |
Classe de protection | IP10 |
Mode de fixation | Sol |
Contrôleur Stäubli série CS8 |
* Sous conditions particulières d'utilisation, nous consulter
