Stäubli

Stäubli

Robots 6 axes TX60

Robot 6 axes TX60 - Cliquez pour agrandir
Robot 6 axes TX60

Le robot TX60 est un bras articulé avec 6 degrés de liberté lui conférant une flexibilité accrue. L'enveloppe de travail sphérique permet d'exploiter au maximum l'espace de travail à l'intérieur de la cellule.
De plus, il peut être monté en version sol, mur ou plafond.
La structure entièrement capotée du bras (IP65) permet au robot d'évoluer dans les ambiances difficiles.
Le poignet (IP67) est spécialement conçu pour éviter l'accumulation de copeaux et est destiné aux applications de machines-outils.

Caractéristiques

Avantages

Structure fermée

Facilité de nettoyage et d'utilisation en environnement propre ou hostile

Structure rigide

Meilleures performances dynamiques

Modes de fixation multiples 

Adaptabilité et flexibilité du design des cellules

Réducteurs brevetés Stäubli

Précision, flexibilité et rapidité sans égal, maintenance réduite

Large enveloppe de travail

Utilisation optimale du volume

Principales caratéristiques

Modèle

TX60

TX60L

Nombre de degrés de liberté

6

6

Charge nominale

3.5 kg

2 kg

Charge maximale*

9 kg

5 kg

Rayon d'action

670 mm

920 mm

Répétabilité

±0,02 mm

±0,03 mm

Classe de protection (*poignet)

IP65 (*IP67)

Mode de fixation

Sol / Mur / Plafond

Contrôleur Stäubli série CS8

CS8C

* Sous conditions particulières d'utilisation, nous consulter

Vidéo d'application

Application machine outil montrant un robot Stäubli TX60L réalisant une opération de chargement/déchargement de machine Doosan Daewoo LYNX 220.

Principales applications série TX60

  • Assemblage
  • Contrôle
  • Mesure
  • Dépose
  • Collage
  • Palettisation
  • Packaging