Stäubli

Stäubli

Robot 6 axes TX40

Robot 6 axes TX40 - Cliquez pour agrandir
Robot 6 axes TX40

Le robot TX40 est un bras articulé avec 6 degrés de liberté lui conférant une flexibilité accrue. L'enveloppe de travail sphérique permet d'exploiter au maximum l'espace de travail à l'intérieur de la cellule.
De plus, il peut être monté en version sol, mur ou plafond.
La structure entièrement capotée du bras (IP65) permet au robot d'évoluer dans les ambiances difficiles.

Caractéristiques

Avantages

Structure fermée

Facilité de nettoyage et d'utilisation en environnement propre ou hostile

Structure rigide

Meilleures performances dynamiques

Modes de fixation multiples 

Adaptabilité et flexibilité du design des cellules

Réducteurs brevetés Stäubli

Précision, flexibilité et rapidité sans égal, maintenance réduite

Large enveloppe de travail

Utilisation optimale du volume

Principales caractéristiques

Modèle 

TX40

Nombre de degrés de liberté

6

Charge nominale

1,7 kg

Charge maximale*

2,3 kg

Rayon d'action

515 mm

Répétabilité

0,02 mm

Classe de protection (*poignet)

IP65

Mode de fixation

Sol / Mur / Plafond

Contrôleur Stäubli série CS8

CS8C

* Sous conditions particulières d'utilisation, nous consulter