Content
Robots 6 axes RX260
Les robots RX260 possèdent un bras articulé avec 6 degrés de liberté, lui conférant une flexibilité accrue.
Ces robots gros porteurs peuvent porter jusqu'à 150 kg.
Caractéristiques | Avantages |
Piloté par le nouveau contrôleur CS8C HP | Une seule gamme de contrôleurs pour tous les bras robot |
Rigidé | Meilleures performances dynamiques |
Conception mécanique | Précision, fiabilité et rapidité sans égal pour optimisation du temps de cycle |
Large enveloppe de travail | Utilisation optimale du volume |
Principales caractéristiques
Modèle | RX260 | RX260 L |
Nombre de degrés de liberté | 6 | 6 |
Charge nominale | 130 kg | 130 kg |
Charge maximale* | 150 kg | 130 kg |
Rayon d'action | 2831 mm | 3210 mm |
Répétabilité | ±0,07 mm | ±0,07 mm |
Classe de protection | IP65 | IP65 |
Modes de fixation | Sol | Sol |
Contrôleur Stäubli série CS8 |
* Sous conditions particulières d'utilisation, nous consulter