Stäubli

Stäubli

Une gamme complète de robots 4 et 6 axes

Une gamme unique et complète de robots 4 et 6 axes de 0,5 à 250 kg de charge et de 220 à 3200 mm de rayon d'action.

Modèle

Charge nominale

Charge maximale *

Rayon d'action

Répétabilité

TX200

100 kg

130 kg

2194 mm

±0,06 mm

TX200 L

60 kg

100 kg

2598 mm

±0,1 mm

Gammes spécialisées - Robot d'usinage

 

* Sous conditions particulières d'utilisation, nous consulter