Stäubli

Stäubli

15.08.11

Nouvel atelier de montage

Installation optimisée pour mieux servir le marché allemand

Nouvelle ligne d’assemblage à Stäubli Bayreuth (Allemagne)

Vue extérieure du nouvel atelier de montage (bâtiment à gauche)

Mai 2011 - Stäubli Bayreuth (Allemagne) a officiellement inauguré son nouvel atelier de montage le 28 mai 2011. Le nouveau bâtiment dédié à l’activité Connecteurs couvre une superficie de 2200m ² et contient une chaîne de montage pour les systèmes de robot changeur d'outils (MPS), les plaques multi-raccords (MCS), les composants pour les systèmes de changement rapide de moules, des installations d'essais ainsi qu’un magasin automatique et une zone d'expédition. Cette installation moderne permet un traitement rapide et fiable des commandes de clients allemands et une gestion aisée des stocks.

Le nouvel atelier a été construit selon les derniers standards en termes de durabilité et d'ergonomie permettant une baisse des coûts d’énergie et assurant le bon déroulement des opérations : la puissance électrique est fournie par les panneaux photovoltaïques installés sur le toit et le chauffage est assurée par une pompe géothermique. A noter également la récupération et le recyclage de l’eau de surface.