Contenu
Caractéristiques techniques
EMI 15 équipé avec: | RPL | RPL | SPI 06 & 09 | RMI 09 |
Températures d'utilisation (°C) | -10° à +150° | -10° à +90° | -10° à 150° | +15° à +150° |
Pression de service maxi (bar) | 10 | 10 | 10 | 10 |
Construction
- Laiton nickelé haute résistance