Stäubli

Stäubli

Rallonges Air comprimé pour Centres Nucléaires de Production d'Électricité.

rallonge TPU avec raccord RSI et about RBE
Ø 08 - 11 mm / L = 12,5 ou 25 m

Connexion des outillages pneumatiques lors des arrêts de tranche.

Performance et sécurité

  • raccords rapides et tuyaux parfaitement adaptés aux connexions pneumatiques dans les CNPE (bâtiment réacteur, bâtiments auxiliaires et salle des machines).
  • test d'étanchéité de chaque rallonge après sertissage
  • pas de démontage possible des connexions pour garantir l'étanchéité de la ligne

Gain de temps

  • pas de démontage

Gestion du matériel simplifiée

et coûts de stockage réduits.

Les rallonges Stäubli sont équipées :

  • d'un about en entrée, pour piquage sur réseaux SAT ou SAR
  • d'un raccord rapide de sécurité en sortie

More information in the complete catalogue.

Discover all the advantages, technical features and part-numbers of the TPU extensions in our catalogue.

Click here to download the catalogue.