Contenu
Raccords rapides ADS nucléaire

- Ø 11 mm
- Piquage sur canalisations pour le branchement de gros flexibles
- Alimentation du gros outillage pneumatique
Sécurité totale de manoeuvre
À l'accouplement :
La zone de connexion est isolée du réseau sous pression pour un branchement "hors pression" et en parfaite sécurité.
À l'ouverture du circuit et en fonctionnement :
Un système de sécurité interdit l'ouverture du circuit lorsque l'about et le raccord ne sont pas connectés.
Une simple action sur la bague de manoeuvre permet ensuite de rétablir le plein débit.
En position connectée, la bague recouvre le bouton et élimine toute possibilité de déconnexion accidentelle.
À la déconnexion :
La sécurité anti-coup de fouet supprime tout risque d'éjection violente du flexible sous pression.
Conformité à la norme ISO 4414.

Excellent rendement
Le passage intégral de la gamme ADS permet le plein passage de l'air.
Une parfaité étanchéité, gage de rentabilité
Les raccords ADS participent activement à l'efficacité de vos installations pneumatiques :
- conception interne et matériaux dédiés à une étanchéité parfaite et pérenne
- contrôle unitaire d'étanchéité et de fonctionnement
Toutes les informations dans la documentation
Découvrez tous les atouts, les caractéristiques techniques et les références des raccords ADS.