Raccord compact sans égoutture HPR 02

CBR

Circuits hydrauliques alliant haute pression, vibrations et pulsations.

Améliorer votre compétitivité, tout en assurant la sécurité

  • Très haut débit.
  • Design alliant compacité et légèreté.
  • Sécurité en toutes circonstances.
  • Mécanisme de verrouillage avec sécurité extrêmement résistant.

Allier compacité et performance

Sans joint dans la veine fluide, le raccord HPR assure un débit maximum pour un encombrement minimum (Ø 02 mm).

 

 

 

Sans égoutture

La technologie à faces planes assure une parfaite étanchéité à la connexion comme à la déconnexio

  • aucune pollution ne pénétre dans les circuits à la connexion
  • aucune fuite de fluide à la déconnexion

Toutes les informations dans la documentation complète.

Découvrez tous les avantages, les caractéristiques techniques et les références des raccords HPR dans notre documentation.

Cliquer pour télécharger la documentation.

http://www.staubli.com