Système ravitaillement en carburant haute performance CAF

CAF 20

pour voitures et motos. 

Côté véhicule : l'about, léger et compacte, s'intègre parfaitement au réservoir carburant de la voiture ou de la moto.

Côté remplissage : le raccord allie ergonomie et sécurité. 
Différents modèles, bénéficiant tous des performances du CAF20, permettent de répondre à l'ensemble de vos besoins, de s'adapter aux différents types de véhicules ainsi qu'à l'environnement extérieur.

Conception antipollution, sans égoutture

La conception antipollution à faces planes empêche toute perte de fluide à la connexion comme à la déconnexion. 

Design coaxial

Les lignes de remplissage et d'évent se connectent simultanément. 

 

Manipulation aisée

Compact et léger

    Côté remplissage

      Connexion directe au flexible

      Ravitaillement avec bouteille

      Côté véhicule

        About monté sur carrosserie, pour réservoir déporté

        avec montage coaxial.

        About monté sur carrosserie avec collecteur, pour réservoir déporté.

          1 flexible pour la ligne de carburant et 1 flexible pour la ligne d'évent.

        About monté sur carrosserie pour réservoir direct

        Utilisation sans tuyau ou avec tuyau plongeur.

        About monté sur réservoir

        Solution idéale pour motos et remplissage vertical.

        Toutes les informations dans la documentation complète

        Découvrez tous les atouts, les caractéristiques techniques et les références des systèmes CAF dans notre documentation.


        Cliquer pour télécharger la documentation.

        http://www.staubli.com