Raccords rapides SPT sans égoutture pour lignes de carburant

SPT
Ø 05 - 08 - 12 mm
  • Remplissage
  • Évent
  • Échantillonnage
  • Sécurité break-away

Compacité et performance

  • La conception interne de la gamme SPT assure un excellent débit pour un encombrement minimum.
  • Compacité, légèreté et construction en aluminium haute résistance garantissent des performances optimisées.

Design sans égouttures

La conception à faces planes assure une parfaite étanchéité à la déconnexion.

Sécurité breakaway (SPT 05 & SPT 08)

La fonction breakaway assure la déconnexion de la ligne d'alimentation essence en cas de crash.

Version Rallye Raid (SPT 12)

Parfaitement adapté au ravitaillement en essence dans les conditions particulièrement difficiles du Rallye Raid.

 

  • Bouchon étanche en aluminium pour protection de l'about.
  • Bouchon et manchon en caoutchouc pour protéger le raccord du sable et de la poussière.
  • Approuvé par la FIA.

Compatibilité avec de nombreux fluides

  • Tous types de carburants
  • Éthanol
  • Huile

Approuvé par la FIA

Toutes les informations dans la documentation complète.

Découvrez tous les atouts, les caractéristiques techniques et les références des raccords SPT dans notre documentation.

Cliquer pour télécharger la documentation.

http://www.staubli.com