Raccords rapides sans égoutture SPH/BA

SPH/BA
Ø 03 - 05 - 08 - 12 - 16 mm
  • Amortisseurs, lignes de freins et circuits hydrauliques
  • Lubrification et refroidissement

Haute résistance

  • Bleues ou vertes, les versions titanes sont particulièrement robustes
  • Le système de verrouillage à baïonnette assure une excellente résistance aux vibrations.

Légèreté

    À partir de 23 g avec les versions aluminium rouges et jaunes.

Sans égoutture

La technologie antipollution à faces planes empêche toute introduction d'air dans les circuits à la connexion ainsi que toute fuite de fluide à la déconnexion.
Ainsi, il n'est plus nécessaire de purger le système et il est possible d'utiliser des composants de freins pré-remplis.

Simple et rapide

    Avec le système de verrouillage à baïonnette, un simple geste de poussée/rotation permet d'assurer une connexion parfaitement fiable.

Gamme complète

  • 2 constructions et 2 types de joints au choix en fonction de vos fluides et applications
  • 4 couleurs pour une identification simplifiée des circuits

Débit optimum

La conception interne de la gamme SPH/BA assure un débit maximal pour un ecombrement minimum.

Toutes les informations dans la documentation complète.

Découvrez tous les atouts, les caractéristiques techniques et les références des raccords SPH/BA dans notre documentation.

Cliquer pour télécharger la documentation.

http://www.staubli.com