Contenu
Raccords rapides sans égoutture SPH/BA

- Ø 03 - 05 - 08 - 12 - 16 mm
- Amortisseurs, lignes de freins et circuits hydrauliques
- Lubrification et refroidissement
Haute résistance
- Bleues ou vertes, les versions titanes sont particulièrement robustes
- Le système de verrouillage à baïonnette assure une excellente résistance aux vibrations.
Légèreté
- À partir de 23 g avec les versions aluminium rouges et jaunes.
Sans égoutture
La technologie antipollution à faces planes empêche toute introduction d'air dans les circuits à la connexion ainsi que toute fuite de fluide à la déconnexion.
Ainsi, il n'est plus nécessaire de purger le système et il est possible d'utiliser des composants de freins pré-remplis.
Simple et rapide
- Avec le système de verrouillage à baïonnette, un simple geste de poussée/rotation permet d'assurer une connexion parfaitement fiable.
Gamme complète
- 2 constructions et 2 types de joints au choix en fonction de vos fluides et applications
- 4 couleurs pour une identification simplifiée des circuits
Débit optimum
La conception interne de la gamme SPH/BA assure un débit maximal pour un ecombrement minimum.
Toutes les informations dans la documentation complète.
Découvrez tous les atouts, les caractéristiques techniques et les références des raccords SPH/BA dans notre documentation.
Cliquer pour télécharger la documentation.