Stäubli

Stäubli

Raccord compact sans égoutture CBR 02

CBR
  • Connexion des lignes hydrauliques et circuits de freins
  • Purge des lignes hydrauliques, des circuits de freins, des étriers et des embrayages
  • Rechargement en azote des amortisseurs

Compacité et fiabilité

  • Design très compact et léger.
  • Verrouillage haute résistance parfaitement adapté aux sollicitations mécaniques importantes durant la course.

Conception antipollution sans égoutture

La conception antipollution sans égoutture élimine les risque de fuite à la connexion comme à la déconnexion.
Il n'est plus nécessaire de purger les circuits et il est possible d'utiliser des composants de freins pré-remplis.

Résitance aux hautes pressions

La construction en titane du CBR 02 lui confère une excellente résistance aux hautes pressions.

Simple et rapide.

Avec le verrouillage à baïonnette, un simple geste de poussée/rotation permet de connecter le raccord.

Toutes les informations dans la documentation complète.

Découvrez tous les atouts, les caractéristiques techniques et les références des raccords CBR dans notre documentation.

Cliquer pour télécharger la documentation.