Stäubli

Stäubli

Système Airjack perfectionné by Stäubli

    Solution globale, garante d'un maximum de performance et de sécurité au cours des opérations de levage et d'abaissement de la voiture.

Lance Airjack

  • Simplicité de connexion.
    Conçu pour soulever le véhicule avec le moins d'effort possible, l'Airjack se connecte à seulement 80 N avec un circuit sous pression jusqu'à 40 bar.
  • Rapidité d'exécution.
    Pousser le raccord sur l'about et la voiture se lève automatiquement.
  • Deux versions d'abouts:
    - about de sécurité à obturation
    - about avec évent direct
  • Légèreté.
    Sa compacité, l'alliance de matériaux légers et résistants ainsi que l'option rotule rendent l'Airjack Stäubli très agréable à utiliser, ergonomique, performant et sûr.

Vérins

Technologie innovante :
pas de ressors interne, poids d'environ 800 g, rapidité du vérin dans les deux sens, compacité.

Sécurité
Une double sécurité empêche tout accident dû au déploiement du JAC.

Deux versions:
- standard
- avec système d'évacuation intégré, purge rapide directement depuis les vérins.

Modularité
- de longues sections filetées permettent un montage aisé sur le châssis.
- les écrous de fixation épaulés assurent un maintien et un alignement parfait des vérins sur le châssis.

Toutes les informations dans la documentation complète.

Découvrez tous les atouts, les caractéristiques techniques et les références du système Airjack dans notre documentation.

Cliquer pour télécharger la documentation.