Contenu
Motorsport
Nous mettons tout en œuvre pour votre performance et votre sécurité !
Nos produits, conçus pour vos applications, intègrent des qualités d’antipollution, de compacité et de légèreté. Ils assurent la connexion des nombreux circuits :
- ravitaillement carburant,
- direction assistée,
- circuits de freinage, embrayage, suspensions, lubrification,
- alimentation vérin pneumatique du levage de voiture…
Remplissage sans égouture (en et hors course)
- ravitaillement en carburant :
SAF, Ø 45 mm
CAF, Ø 20 mm - ravitaillement en huile :
SPM
Connexion circuits haute pression
- pour systèmes de freinage, circuits hydrauliques...
SPH/BA (Ø 03 - 05 - 08 - 12 - 16 mm) - pour purge de freins, circuits hydrauliques...
CBR (Ø 02 mm) - pour circuits hydrauliques combinant haute pression, vibrations et pulsations
HPR (Ø 02 mm)
Connexion circuits basse pression
pour carburants, huile, eau.
Sécurité break-away, version Rallye Raid.
SPT (Ø 05 - 08 - 12 mm).
Raccord automatique plein débit
Connecteurs de puissance
pour véhicules à moteur thermique, hybrides et électriques.
CEB

- Stäubli Motorsports: a complete range for all your needs.