Contenu
PROGRAMME CombiTac
Branchement rapide et centralisé de vos circuits d'énergies pour équipements de process et maintenance.
- air comprimé
- fluides de refroidissement
- vide industriel
- puissance et information électriques
- transfert de données
- fibre optique
Connexions centralisées pour une productivité et une sécurité optimisées
- un seul geste pour connecter tous les circuits d'énergie de vos équipements de process
- des systèmes de guidage et de verrouillage performants, pour des connexions sûres
Connexions sécurisées
- une seule position d'accouplement, pour supprimer tout risque d'interversion des circuits
2 configurations de boîtiers
- boîtier standard pour connexions manuelles
- solution rackable pour connexions automatiques
Créez votre configuration personnalisée
Chaque application requérant une réponse personnalisée, configurez votre propre solution CombiTac à partir de notre gamme complète de modules pré-équipés
Module RCT pour circuits pneumatiques
- diamètres de passage 3 et 6 mm
- jusqu'à 4 raccords par module
- simple obturation
- pour circuits pneumatiques et vide industriel
Modules UCT pour circuits pneumatiques
- 3 diamètres de passage : 4 – 6 – 8 mm
- jusqu'à 4 raccords par module
- passage libre
- pour circuits pneumatiques et vide industriel
Modules SCT pour circuits de refroidissement
- diamètre de passage 3 et 5 mm
- jusqu'à 4 raccords par module
- conception antipollution
- double obturation
- pour circuits de refroidissement
Modules ECT for circuits d'information et de puissance électriques
- diamètre de contact de 1 mm à 8 mm
- jusqu'à 26 contacts par module
- contacts à sertir
- jusqu'à 600 V
- jusqu'à 125 A
Modules pour transfert de données
- transmission de données CAT 5 & 6, Ethernet IEEE 802.3, Profilbus, Profilnet, Interbus, Can-Bus
- jusqu'à 2 supports de contact de 8 pôles par module
- raccordement des contacts : à sertir et par prise RJ45
Toutes les informations dans la documentation
Découvrez tous les atouts, les caractéristiques techniques et les références des CombiTac.