Stäubli

Stäubli

Raccords rapides RBE
pour prise de pression

RBE
Ø 03 - 06 mm

sur circuits air comprimé des :

  • panneaux de freins,
  • sirènes,
  • cylindres de freins, etc





Poussez, c'est connecté

Mesure du signal en provenance du boudin de suspension par simple connexion d'un about équipé d'un manomètre.

Sécurité

Le niveau élévé de performance, la fiabilité, la robustesse et l'étanchéité éprouvée de nos raccords sont autant d'atouts pour une mesure précise et un contrôle rapide et efficace de ces circuits "sécuritaires".

Compacité

Encombrement réduit.

Gain de temps

Branchement et débranchement rapides et automatiques.

Manipulation aisée

Connexion et déconnexion d'une seule main.

Verrou débordant particulièrement recommandé en cas d'accès difficile.

Protection contre les agressions extérieures

Livré avec bouchons de protection pare-poussières.

Possibilité de protecteur en Chloroprène selon installations (intérieure ou extérieure).

Conformité aux normes

Profil d'about normalisé ISO 6150 C.

Toutes les informations dans la documentation

Découvrez tous les atouts, les caractéristiques techniques et les références des raccords RBE pour prise de pression.

 

Cliquer pour télécharger la documentation.