Stäubli

Stäubli

Raccords rapides clean-break SPT

SPT
Ø 05 - 08 - 10 - 12 - 17 - 20 - 25 mm
    • Refroidissement de l'électronique embarquée, des moteurs et transformateurs
      - circuits de remplissage et de vidange
      - purge des circuits
    • Fluides : eau glycolée, hules caloporteuses, ester

Antipollution faces planes

  • aucun rejet de liquide au désaccouplement,
  • aucune introduction d'air dans les circuits à l'accouplement,

rendant inutile la purge complète des circuits.

Fiabilité du verrouillage

  • Verrouillage sûr et robuste à grand nombre de billes.
  • Parfaitement adapté aux phénomènes d’accélération (chocs et vibrations).





Compacité et légèreté

Raccords en alliage d'aluminium spécial traité pour un poids réduit.

Débit optimal

Conception interne garantissant une faible perte de charge pour un débit optimal dans un encombrement réduit.

Protection des plaques froides

    Le clapet de décharge, disponible en option, côté about ou côté raccord, permet de casser la pression du circuit due à l'élévation de la température, par exemple, en cas de stockage prolongé au soleil.

Multi-connexions

    SPT 10 et SPT 12 disponibles en version multi-raccords permettant l'accouplement simultané de plusieurs circuits.

Toutes les informations dans la documentation

Découvrez tous les atouts, les caractéristiques techniques et les références des raccords SPT.


Cliquer pour télécharger la documentation