Stäubli

Stäubli

Raccords rapides double obturation RME

RME
Ø 09 - 12 - 16 - 20 - 25 mm
  • Refroidissement de l'électronique embarquée, des moteurs et transformateurs
    - circuits de remplissage et de vidange
    - purge des circuits
  • Fluides : eau glycolée, hules caloporteuses, ester

Sécurité

Raccord étanche à la connexion et à la déconnexion.

Lors de l'introduction de l'about dans le raccord, la prise d'étanchéité s'effectue avant l'ouverture des clapets, ce qui évite la purge des circuits et la contamination du fluide véhiculé.

Connexion rapide

  • facilité de maintenance pour l'utilisateur final,
  • réduction des temps de montage pour le constructeur.





Sécurité de verrouillage

Verrouillage sûr et rapide à grand nombre de billes.

Manipulation aisée

Longue bague de verrouillage conçue pour des connexions et déconnexions aisées même dans les endroits difficiles d'accès.

Fiabilité et robustesse

Matériaux sélectionnés pour une résistance renforcée à la corrosion en présence des liquides et des additifs des fluides de refroidissement.

Protecteurs anti-poussières

Version avec protecteur recommandée pour les applications embarquées extérieures.

Performance

De part leur conception interne, les raccords RME possèdent un excellent rapport débit/perte de charge pour un débit optimum dans un encombrement minimum.

Toutes les informations dans la documentation

Découvrez tous les atouts, les caractéristiques techniques et les références des raccords RME.

Cliquer pour télécharger la documentation