Stäubli

Stäubli

Raccords rapides antipollution SPI pour connexions hydrauliques

SPI
Ø 03 - 06 - 09 mm
  • circuits hydrauliques de freins,
  • systèmes hydrauliques de pendulation,
  • étriers de frein,
  • accumulateurs,
  • centrales hydrauliques

Antipollution faces planes

Aucun rejet de fluide au désaccouplement.

Lond nez de guidage de l'about

    pour une étanchéité constante même en cas de conditions difficiles d'utilisation.

Sécurité de verrouillage

Verrouillage sûr et rapide à grand nombre de billes pour une tenue importante sous contraintes (vibrations, oscillations).

Etanchéité et verrouillage protégés

Le protecteur Chloroprène évite toute pénétration d'agents extérieurs : eau, poussières...

Manipulation aisée

    Bague de verrouillage ergonomique pour une excellente préhension même avec des gants.

Multi-connexions

pour connexions / déconnexions rapides des systèmes hydrauliques de pendulation.

Toutes les informations dans la documentation

Découvrez tous les atouts, les caractéristiques techniques et les références des raccords SPI.

Cliquer pour télécharger la documentation