Stäubli

Stäubli

Raccords rapides à passage libre SPI/OS

SPI/OS
Ø 6 - 9 mm

Liaisons pneumatiques caisse-boggie et inter-caisse

Conditions sévères d'utilisation :

  • accélération / décélérations fréquentes,
  • fort débattement,
  • vibrations,
  • basses températures,
  • contraintes environnementales difficiles.

Long nez de guidage de l'about

pour une étanchéité constante même en cas de conditions difficiles d'utilisation.

Étanchéité et verrouillage protégés

    Le protecteur Chloroprène évite toute pénétration d'agents extérieurs : eau, poussières

Manipulation aisée

Bague de verrouillage ergonomique pour une excellente préhension y compris avec des gants.

Verrouillage à billes

La rotation possible de l'about dans le raccord permet d'augmenter la durée de vie des flexibles.

Accouplement semi-automatique

Passage libre

Solutions complètes de raccordement

    Flexibles équipés selon préconisations NF F 16 101, NF 65020, DIN 5510, AAR

Toutes les informations dans la documentation

Découvrez tous les atouts, les caractéristiques techniques et les références des raccords SPI/OS. 

 

Cliquer pour télécharger la documentation