Contenu
Raccords rapides à passage libre RTD

- Ø 11 - 19 mm
Liaisons pneumatiques caisse-boggie et inter-caisse
Conditions sévères d'utilisation :
- accélération / décélérations fréquentes,
- fort débattement,
- vibrations,
- basses températures,
- contraintes environnementales difficiles.
Long nez de guidage de l'about
pour une étanchéité constante même en cas de conditions difficiles d'utilisation.
Étanchéité et verrouillage protégés
Le protecteur Chloroprène évite toute pénétration d'agents extérieurs : eau, poussières
Manipulation aisée
Bague de verrouillage ergonomique pour une excellente préhension y compris avec des gants.
Verrouillage à billes
La rotation possible de l'about dans le raccord permet d'augmenter la durée de vie des flexibles.
Accouplement semi-automatique
Passage libre
Complete connection solutions
Hoses equipped according to NF F 16 101, NF 65020, DIN 5510, AAR
Toutes les informations dans la documentation
Découvrez tous les atouts, les caractéristiques techniques et les références des raccords RTD.