Stäubli

Stäubli

Liaisons pneumatiques complètes

Tuyauteries flexibles entièrement équipées

Tuyauteries flexibles entièrement équipées selon certifications

Tuyauteries flexibles avec ou sans pare-ballast, équipés de raccords rapides GPL, RTD, or SPI/OS





Sécurité

Chaque ensemble est soumis à un test unitaire de fonctionnement et d'étanchéité

Facilité

d'approvisionnement auprès d'un fournisseur unique

Conformité aux certifications

  • NF F 11-380 et NF F 16 101
    Ces tuyauteries répondent aux exigences particulières des matériels roulants destinés à la SNCF et RATP
  • DIN 5510
    Particulièrement destinées aux marchés d'Europe du Nord
  • AAR
    Particulièrement destinées aux USA
  • Nous sommes à même de réaliser d'autres types de tuyauteries complètes en fonction des exigences requises.