Contenu
Raccords rapides à passage libre GPL

- Ø 15 - 20 - 25 - 33 mm
Liaisons pneumatiques caisse-boggie et inter-caisse
- circuits de frein,
- suspension, sablières,
- graisseurs de boudins,
- conduite principale
Accouplement automatique
- facilité de maintenance pour l'utilisateur final
- connexions et déconnexions aisées des circuits même dans les endroits difficiles d'accès
- réduction du temps de montage des trains pour le constructeur
Étanchéité et verrouillage protégés
Protection Chloroprène évitant toute pénétration d'agents extérieurs : eau, poussières
Manipulation aisée
Bague de verrouillage ergonomique pour une excellente préhension y compris avec des gants.
Verrouillage de sécurité disponible sur demande.
Passage libre à grand débit
Robustesse
Abouts conçus pour une excellente résistance aux chocs tant en montage fixe que sur flexibles.
Solutions complètes de raccordement
Flexibles équipés selon préconisations NF F 16 101, DIN 5510, AAR
Toutes les informations dans la documentation
Découvrez tous les atouts, les caractéristiques techniques et les références des raccords GPL.