Raccords rapides antipollution haute pressions SPX

SPX
Ø 06 - 08 - 12 - 16 mm
  • Circuits de fluides hydrauliques haute pression.

Protection de l'environnement

La conception antipollution à faces planes des raccords SPX évite toute introduction d'air dans les circuits, et la contamination du lieu de travail.

Verrouillage robuste à billes

Grand nombre de billes, largement dimensionnées et à large surface de contact.

Montage sur platine DUO

Équipée d'un about pour la ligne d'entrée et d'un raccord pour la ligne de sortie, la platine DUO allie compacité et sécurité de connexion.

Connexion sous pression résiduelle

En option sur le raccord ou l'about pour permettre l'accouplement sous pression résiduelle.

Toutes les informations dans la documentation.

Découvrez tous les atouts, les caractéristiques techniques et les références des raccords SPX.

Cliquer pour télécharger la documentation.

http://www.staubli.com