Contenu
Raccords rapides SPF

- Ø 06 - 09 - 14 - 17 mm
Connexion de circuits réfrigérants pour toutes applications.
Haut niveau d'étanchéité
Double barrière d'étanchéité permettant :
- un grand nombre de connexions / déconnexions sans rechargement des circuits en fluides réfrigérants,
- le préchargement et le stockage prolongé des éléments de refroidissement.
Bouchons de protection étanches pour maintien de cette double barrière d'étanchéité en position déconnectée.
Antipollution à faces planes
Protection des circuits et de l'environnement
- faces planes faciles à nettoyer avant connexion
- pertes de fluide réduites
- coûts de fonctionnement réduits
Gains importants lors des opérations de maintenance des véhicules et machines
Montage et démontage rapides d'éléments du système de refroidissement ne nécessitant pas l'intervention de personnel qualifié pour le tirage au vide et la recharge en réfrigérant.
Toutes les informations dans la documentation
Découvrez tous les atouts, les caractéristiques techniques et les références des raccords SPF.

- Fonction anti-torsion du flexible