Stäubli

Stäubli

Raccords rapides antipollution et haute pression HPX

HPX
Ø 08 - 12 - 20 - 25 - 33 mm

Spécifiquement conçue pour les circuits hydrauliques haute pression avec cycles à impulsions ou régime vibratoire.

  • Sidérurgie : laminoirs.
  • Travaux publics : transmissions hydrauliques, changement rapide des outils, tunneliers.
  • Aéronautique : bancs de tests, bancs d'endurance, pas de tir, plate-forme de lancement.
  • Militaire
  • Automobile : presses d'injection d'aluminium, outillages de fonderie.
  • Construction mécanique : découpage, poinçonnage, cintrage de tubes, déformation, façonnage, formage sous pression (hydroforming).

Conception antipollution faces planes

A faces planes sans égouttures, le raccord HPX évite l'introduction d'air dans les circuits ainsi que toute pollution du lieu de travail.

Verrouillage haute résistance

La connexion est sécurisée par un système de verrouillage robuste à filetage trapézoïdal.

 

 

 

 

 

 

Connexion sécurisée

Le verrouillage à crabot supprime tout risque de déverrouillage accidentel dû aux sollicitations mécaniques ou aux vibrations.

Branchements aisés

Le pré-centrage de l'about dans le raccord facilite le branchement des flexibles hydrauliques.

Éléments d'étanchéité protégés

  • Un "joint racleur" protège le joint d'étanchéité principal des agressions extérieures.
  • Raccord et about sont équipés de bouchons de protection.
  • Le recul de la bague de manoeuvre (HPX 08 à HPX 25) et la conception faces planes permettent un nettoyage efficace avant accouplement.

Toutes les informations dans la documentation

Découvrez tous les atouts, les caractéristiques techniques et les références des raccords HPX.

Cliquer pour télécharger la documentation.