Stäubli

Stäubli

Raccords rapides HCB 28/L

photo HCB 28/L
Ø 28 mm

Ravitaillement en carburant et logistique pétrolière pour l'armée :

  • équipement de véhicules d'avitaillement, groupe moto-pompes, systèmes de distribution, réservoirs souples de stockage
  • connexion rapide de flexibles d'alimentation en carburant
  • connexion rapide d'outils de remplissage (accrocheurs, pistolets d'avitaillement, cannes de reprise

Antipollution faces planes

la conception à faces planes et sans égoutture évite l'introduction d'air dans les circuits à la connexion, et toute pollution de l'environnement à la déconnexion.

Fiabilité dans le temps

Le HCB 28/L répond à une procédure qualité spécifique qui lui assure une excellente fiabilité dans le temps :

  • traçabilité matière et identification indélébile
  • contrôle unitaire de fonctionnement et d'étanchéité
  • livré avec un certificat de conformité

Pour en optimiser la pérennité, l'about est équipé d'une bague de protection contre les chocs.

Connexions simples et rapides

Le système baïonnette du HCB 28/L assure un verrouillage simple et rapide ainsi qu'une parfaite sécurité de connexion :

  • verrouillage automatique en fin de course
  • possibilité d'équiper l'about d'un volant de manoeuvre

Liberté de mouvement du flexible

La conception du HCB 28/L confère au flexible une liberté éliminant toute sollicitation du flexible par le raccord.
Il est d'autant plus maniable, que sa construction en alliage d'aluminium lui confère une grande légèreté.

Anti-reflet - Continuité électrique

  • Un traitement de surface mat garantit la discrétion du matériel
  • Pour votre sécurité, la continuité électrique entre l’about et le raccord est assurée, éliminant ainsi tout risque de formation d’arcs électriques et d’explosion.

Flexibles équippés

STÄUBLI vous propose également des flexibles équipés d’un about HCB 28 / L à chaque extrémité, avec étanchéité par joint torique.

Toutes les informations dans la documentation

Découvrez tous les atouts, les caractéristiques techniques et les références des raccords HCB 28/L.

Cliquer pour télécharger la documentation.