Bornes de filtration BQR 150

BQR 150 unit
2500 Nl/mn (débit maxi. recommandé sous 6 bar)
  • Transformation de l’air d’instrumentation en air «Qualité respirable» pour l’alimentation en air des masques,  cagoules ventilées et combinaisons. 
  • Nucléaire, Industries chimique & pharmaceutique, Chantiers navals, Chantiers de désamiantage...

Sécurité et Performance de filtration

2 étages de filtration :

  • étage 1, filtre submicronique pour élimination des aérosols et des particules solides.
  • étage 2, filtre charbon actif pour absorption des aérosols et vapeurs d’huile ainsi que des odeurs.

Indicateur de colmatage (manomètre différentiel).

Un détendeur permet d’adapter la pression de la borne à celle de l’équipement de protection.

Parfaitement adapté jusqu'à 2500 Nl/mn

Nos bornes de filtration BQR 150 permettent d'alimenter simultanément : 8 masques ou 8 heaumes ou 4 combinaisons (sur la base d’une consommation de 150 Nl/mn pour un masque, 300 Nl/mn pour un heaume et 600 Nl/mn pour une combinaison).

Modularité

Selon vos besoins nos bornes de fi ltration sont livrées :

  • nues
  • équipées de 2 raccords AQR 08
  • équipées de 4 raccords AQR 08

Toutes les informations dans la documentation

Découvrez tous les atouts, les caractéristiques techniques et les références des unités de filtration BQR.

Cliquer pour télécharger la documentation.

http://www.staubli.com