Raccords rapides RBE

RBE
Ø 03 - 05 - 08 - 11 - 19

Dans tous les secteurs de l'industrie et de la recherche, pour le branchement de vos circuits :

  • gaz (hydrogène, argon, azote, hélium...)
  • vapeur
  • solvants
  • acides
  • liquides
  • haute pression
  • vide primaire...

Très complète, entièrement modulaire, la gamme RBE tous fluides offre le choix de :

5 tailles de raccords, 3 constructions, 7 matières de joints, 3 obturations, 7 clés-serrures de sécurité et de nombreuses options.

Une gamme complète

Les raccords rapides RBE se déclinent en 5 diamètres pour courvir l'ensemble de vos exigences en terme de débit :

  • 3 mm ( 1/8")
  • 6 mm (1/4")
  • 8 mm (5/16")
  • 11mm (1/2")
  • 19 mm (3/4")

Parfaitement automatique

Connexion et déconnexion s'effectuent d'une seule main :

  • connexion par poussée directe de l'about dans le raccord
  • déconnexion par simple pression sur le verrou.


3 types d'obturation au choix

Simple, double ou à passage libre, sélectionnez le type d'obturation adapté à votre application.

Une identification des circuits infaillible.

  • interdit toute erreur de débranchement entre gaz ou fluides différents
  • permet un repérage méthodique des circuits

 

 

 

jaune 180°

 

bleu 120°

 

violet 165°

 

marron 105°

 

rouge 150°

 

noir 90°

 

vert 135°

 

 

Multiples combinaisons de matériaux

De la version standard à la version entièrement en acier inoxydable, la gamme RBE offre de nombreuses combinaisons possible et une solution à chacune de vos applications : haute pression, environnement extérieur exigent...

Nombreuses options

Protecteur contre les poussières, verrou débordant, verrou de sécurité, fixation pour bouchon de protection pour raccord...

Fiabilité éprouvée

La technologie propre aux raccords Stäubli assure une grande durée d'utilisation au coût de service le plus bas.


Toutes les informations dans la documentation

Découvrez tous les atouts, les caractéristiques techniques et les références des raccords RBE.

Cliquer pour télécharger la documentation.

http://www.staubli.com