Contenu
Poignée de remplissage pour véhicules GPL
Remplissage des véhicules au gaz GPLc
- véhicules particuliers
- véhicules légers
- chariots élévateurs
- véhicules de livraison
Conforme à la directive DESP 97/23/EC
Adaptée au remplissage des véhicules équipés d'embouts conformes à la norme EN 13760
Incorporation suivant ATEX 94/9/EC.
Sécurité et confort
Conception antipollution faces planes pour des branchements et débranchements sans égouttures : aucun risque de brûlures dues à la détente du gaz.
Sécurité totale de manoeuvre
Principe séquentiel de connexion interdisant toute erreur de manipulation :
- aucun échappement de gaz si la poignée n'est pas connectée sur l'about
- aucun débit de gaz si la poignée n'est pas connectée sur l'about
- tout verrouillage partiel est impossible
- déverrouillage automatique lors de la libération du levier
Sécurité intrinsèque
Fonctionnement entièrement automatique
- clic audible lors de la connexion du pistolet sur l'about
- verrouillage et ouverture du circuit automatiques lorsqu'on actionne le levier
Simplicité d'utilisation
Manipulation aisée aussi simple que celle d'un pistolet "essence" :
- positionner le pistolet sur l'about et actionner le levier
- léger : la poignée ne pèse qu' 1,5 kg
Toutes les informations dans la documentation
Découvrez tous les avantages et caractéristiques de la poignée GPV 14 dans la documentation.