Stäubli

Stäubli

Système de Multi-connexions personnalisé

Multi-raccords MCS

Un cahier des charges précis, établi en concertation avec vous, nous permet de déterminer les paramètres propres à votre application :

  • nature du fluide
  • pression
  • température
  • type d'obturation
  • exigences d'antipollution
  • débit
  • nombre de contacts, intensité, tension...
    pour les connexions électriques
  • prise en compte des contraintes d'environnement
  • fréquence des connexions/déconnexions
  • encombrement

Gain de temps

Connexion rapide et simultanée de tous les circuits d'énergie : pneumatique, liquides, gaz, hydraulique et électrique

Sécurité

Connexion dans une seule position : aucune possibilité d'erreur par inversion des circuits.
Verrouillage automatique des plaques.
Joints d'étanchéité adaptés au fluide et à l'application.

Fiabilité

Nos systèmes de connexions multiples sont conçus pour un grand nombre de connexions et déconnexions.

Innnovation et performance

Notre volonté d'innovation conjuguée à notre expérience des connexions dans les domaines industriels nous permet de faire évoluer sans cesse nos gammes multi-connexions afin de répondre toujours mieux à vos attentes et aux exigences des nouvelles technologies.

Une étude personnalisée selon votre cahier des charges

En fonction de vos exigences spécifiques, nous concevons et réalisons des solutions globales personnalisées, à partir de composants standards :

Raccords sans égoutture SPH/MA

Picture of a SPH

Antipollution des circuits et de l'environnement

Gamme étendue

  • Ø 04 - 06 - 08 - 12 - 15 - 20 - 25 - 37 - 50 - 75 mm

Excellent débit  

Maintenance aisée

  • grâce au montage en puits

Raccords faces planes haute pression HPX/MA

Picture of a HPX/MA
  • pour utilisation à fortes contraintes statiques et dynamiques
  • conditions sévères d'utilisation : hydroforming, sidérurgie...
  • circuits avec cycles à impulsions ou régime vibratoire

 Etanchéité protégée



Raccords Modulaires RMA/RMP

Picture of RMA / RMP

Modularité

Gamme très complète et entièrement modulaire permettant un grand nombre de combinaisons.

Guidage étagé

Acier haute résistance

Connecteurs électrique REA REP

Picture of REA / REP
  • Circuits de puissance
  • Circuits information
  • Circuits de contrôle
  • mesure

Design modulaire

  • Large gamme de boitiers et inserts de contacts 
  • Excellente resistance à la température ainsi qu'aux vibrations.

Système de verrouillage

En fonction du type de multi-connexions, manuel ou automatique, nous vous offrons le système de verrouillage le plus adapté à votre application, système pulling, système à vis, verin pneumatique ou hydraulique,...

Elements de flottabilité

  • Eléments de flottabilité à compensation des défauts d'alignement :
    • dispositif élastique mécanique (ressort ou rondelle élastiques)
    • dispositif élastique par rondelle caoutchouc (plots élastiques)

Colonne de guidage

Colonnes de guidage à annulation des défauts d'alignement :

  • préguidage des plaques pour correction des défauts de positionnement (orientation, alignement...)
  • guidage précis des plaques avant accouplement des raccords

Toutes les informations dans la documentation

Découvrez tous les atouts et les caractéristiques techniques des raccords MCS.

Cliquer pour télécharger la documentation.