Coupleurs hydrauliques SBA

SBA
  • branchements de composants hydrauliques sur bancs d'essais statiques ou dynamiques.
  • branchements de pompes, vérins, distributeurs.
  • branchements sur bancs didactiques.

Génération antipollution

La conception sans volume mort résiduel interne :

  • élimine tout rejet extérieur d'un volume d'huile spécifique à chaque désaccouplement
  • évite l'introduction du même volume d'air spécifique à chaque accouplement.

Accouplement sous pression résiduelle

Abaissement de la pression résiduelle par clapet central de décharge intégré à la soupape du raccord ou de l'about de raccordement L’ouverture automatique de ce clapet permet l'évacuation dans le flexible sans pression, du volume d'huile nécessaire au recul de la soupape.

Automaticité

Accouplement et désaccouplement en une seule manoeuvre et d'une seule main.

Repérage visuel immédiat des circuits

Identification rapide des circuits par bague de couleur :

  • incolore
  • bleue
  • rouge

Pertes de charge réduites

Circuit conçu spécifiquement pour permettre un écoulement direct sans rupture de la veine de fluide et sans turbulence. Les pertes de charge engendrées sont très faibles.

Toutes les informations dans la documentation

Découvrez tous les atouts, les caractéristiques techniques et les références des raccords SBA.

Cliquer pour télécharger la documentation.

http://www.staubli.com