Raccords rapides sans pollution CBI

CBI
Ø 03 - 06 - 09 - 12 - 16 mm
  • Eau froide ou chaude
  • Huiles hydrauliques et minérales
  • Huiles caloporteuses d'origine minérale ou synthétique
  • Eau glycolée, eau chaude ou vapeur
  • Refroidissement de machines
  • Régulation de moules sur presses à injecter les thermoplastiques.

Automatique - Poussez, c'est connecté

Avec bague de préhension et verrouillage automatique, le CBI vous offre toujours plus de maniabilité.

Un concept particulièrement adapté :

  • aux connexions en aveugle
  • aux accès difficiles.

Technologie antipollution faces planes

La conception sans égoutture des CBI assure une étanchéité parfaite lors des opérations de connexion et déconnexion de vos circuits :

  • pas d'introduction d'air dans les circuits
  • pas de pollution de l'environnement de travail
  • Protection des outillages et de la production

Design très compact

Les raccords rapides CBI ont été conçus pour offrir un débit maximum pour un encombrement minimum.

Fiabilité et robustesse

L'encastrement maximum de l'about dans le raccord en position accouplée confère au CBI une résistance adaptée à de fortes sollicitations mécaniques (vibrations, oscillations...).

Toutes les informations dans la documentation

Découvrez tous les atouts, les caractéristiques techniques et les références des raccords CBI.

 

Cliquer pour télécharger la documentation.

http://www.staubli.com