Contenu
Raccords rapides MRA

- Ø 04 mm
- Circuits de distribution des fluides : air comprimé, gaz, liquides.
- Montage en tableaux sur appareils de test, pupîtres de laboratoires.
- Contrôle ou automatismes pneumatiques.
Étanchéité parfaite
La conception unique du MRA assure une parfaite étanchéité par joint torique.
Raccord tournant
L'about tourne librement dans le raccord, ce qui évite le bouclage et la cassure des tuyaux, et permet un maniement très souple.
Disponible en différentes versions
Simple ou double obturation.
Caractéristiques techniques
Type | MRA 04 |
Diamètre de passage (mm) | 4 |
Pression de service maxi (bar) | 50 |
Température d'utilisation (°C) | +100°C maxi |
Obturation | simple ou double |
Construction
- Abouts de raccordement en inox 18/09
- Laiton nickelé avec pièces d'usure en acier inox 18/09 ou en version acier inox 18/09
- Joints : Nitrile